MAX881R

量产

低噪声偏置电源、µMAX封装,带有电源就绪指示,用于GaAsFET PA

1mVP-P输出电压纹波

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小型µMAX封装
  • 1mVP-P输出电压纹波和噪声
  • 通过电源正常信号控制GaAsFET漏极开关
  • 逻辑控制关断电流:0.05µA
  • 支持1ms启动时间
  • 2.5V至5.5V输入
  • 高达4mA时提供-0.5V至(-VIN + 0.6V)输出
  • 使用一个4.7µF和三个0.22µF电容工作(无需电感)
MAX881R
低噪声偏置电源、µMAX封装,带有电源就绪指示,用于GaAsFET PA
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX852 低噪声、稳压型、负输出电荷泵,用于GaAsFET偏置电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX881REVKIT

MAX881R评估板

特性和优点

  • 输出电压纹波:1mVp-p
  • 输入范围:2.5V至5.5V
  • 使用一个4.7µF和三个1µF陶瓷电容
  • -2V稳压输出(或可调)
  • 输出电流:4mA
  • 电源正常(反POK)输出
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX881R IC是具有低噪声、稳压输出的反相电荷泵DC-DC转换器。这个器件具有低输出纹波电压,非常适合用于偏置蜂窝电话发射器中常见的GaAsFET。

MAX881R评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。预留了安装第二个分压电阻器的位置,以满足-2V以外的输出电压所需。板上还安装了一个特殊的示波器探头插座,因此可以在示波器上观察输出噪声。

 

应用

  • 手机
  • 移动无线电
  • PCS电话
  • PHS电话
  • 双向寻呼
  • 无线计算机
  • 无线手机
  • 无线调制解调器

MAX881REVKIT
MAX881R评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX881R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览