MAX845

量产

隔离型、变压器驱动器,适用于PCMCIA设计

内置功率MOSFET,节省空间,可提供750mW功率

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于超薄5V-µs变压器的变压器驱动器
  • 适合PCMCIA应用的隔离式DC-DC电源
  • 450kHz最小开关频率
  • 超低输入电源电流纹波
  • +5V或+3.3V单电源
  • 低功耗关断模式:5µW
  • 8引脚SO和µMAX封装
  • 低输出纹波支持使用微型输出电容
MAX845
隔离型、变压器驱动器,适用于PCMCIA设计
MAX845:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX845EVKIT

MAX845评估板

特性和优点

  • 隔离电源
  • 薄型(适用于PCMCIA卡)

产品详情

MAX845评估套件(EV套件)是一款经过装配和测试的隔离式5V电源,满足PCMCIA高度要求。提供了两个演示电路:一个使用工业标准78L05稳压器的100mA电路,以及一个使用低成本齐纳分流稳压器的40mA电路。两个电路都包含一个MAX845 IC(采用µMAX®封装)、一个薄型变压器、一个半波整流倍压器和一个稳压器。

 

应用

  • 桥接接地差分
  • 隔离数据采集
  • 隔离接口电源
  • 低功耗局域网
  • 医疗设备
  • 抗噪通信接口
  • PCMCIA调制解调器卡
  • 过程控制

MAX845EVKIT
MAX845评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX845的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览