MAX77986

推荐新设计使用

具有Smart Power Selector和OTG USBC PD功能的19VIN、3.5/5.5A 1节锂离子电池充电器

面向USB Type-C供电应用的高效率降压充电器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效单节电池开关充电器
    • 使用MAX77986充电的电流高达5.5A
    • 使用MAX77985充电的电流高达3.5A
    • 在4A、12V输入时降压效率达92%
    • 在3.5A、9V输入时充电效率达92%
    • 针对高压输入操作进行了优化
    • 通过监测开尔文检测电池电压加快充电时间
    • 输入限流值高达5.5A,具备AICL (MAX77986)
    • 输入限流值高达3.5A,具备AICL (MAX77985)
  • 绝对最大输入电压额定值为+28V
  • 输入工作电压范围为4.7V至19V
  • 反向升压模式提供高达12V的可编程输出电压选项
    • MAX77986的功率高达18W
    • MAX77985的功率高达12W
  • 安全
    • 电池温度检测和充电安全定时器
    • 符合JEITA指南要求
    • 热调节和热关断
    • 系统电压OVLO/UVLO
  • 集成电池真关断FET
    • RDSON = 7.7mΩ
    • 可编程放电限流值高达10A
    • 支持运输模式和低电池漏电流
    • 1.3MHz/2.6MHz开关频率,带1μH/0.47μH电感
    • 断开输入(DISQBAT)
  • 为噪声敏感应用提供扩频功能
  • 为9V和15V电源提供可编程拔出检测功能
  • 用于LED的充电状态输出
  • 用于退出运输模式的按钮输入
  • 外部放电FET使能输出
  • 挂起模式专用输入(SUSPND)
  • I2C 接口
  • 4mm x 4mm FC2QFN
MAX77986
具有Smart Power Selector和OTG USBC PD功能的19VIN、3.5/5.5A 1节锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-MAX77985-77986

MAX77985/MAX77986评估套件

特性和优点

  • 高效率单节电池开关充电器
    • 使用MAX77986充电,最高电流5.5A
    • 4A、12V输入时降压效率为92%
  • 绝对最大输入额定电压:+28V
  • 输入工作电压范围:4.7V至19V
  • 支持反向升压,提供高达12V的可编程输出电压选项
  • LED充电状态输出
  • 可通过按钮操作退出运输模式
  • 外部放电FET使能输出
  • 挂起模式专用输入(SUSPND)
  • 支持噪声敏感型应用的扩频功能
  • 9V和15V电源的可编程拔出检测
  • USB Type-C独立控制器支持可定制固件
  • USB Type-C 1.3版和PD 3.0兼容
  • 支持USB接收端(Sink)/USB源(Source)/DRP端口
  • 支持PPS Sink
  • 支持快速角色交换(FRS)初始Sink(接收端)
  • 带OCP的集成VCONN开关
  • 支持Try.Snk
  • 支持BC1.2传统充电器检测

产品详情

MAX77985/MAX77986评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77985A/MAX77985B/MAX77986A/MAX77986B单节锂离子电池充电器。

MAX7798XX系列IC适用于1S Li+电池应用,可在4.7V至19V输入电压下工作,最大充电电流为3.5/5.5A。该IC提供反向升压以及全集成低功耗开关,可实现小尺寸高效率解决方案。该评估套件用于演示IC的性能,可轻松评估采用MAX77958 USB Type-C PD控制器的完整USB Type-C® PD解决方案。这种组合允许通过USB Type-C端口为电池快速充电,以及使用电池OTG模式为USB Type-C端口反向供电。

包装中随附Micro-B USB线缆,用于连接Windows PC的USB端口与IC的从机I2C端口。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件提供了一个用户友好的界面,方便轻松使用IC功能。

EVAL-MAX77985-77986
MAX77985/MAX77986评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77986的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览