MAX77985
量产具有Smart Power Selector和OTG USBC PD功能的19VIN、3.5/5.5A 1节锂离子电池充电器
面向USB Type-C供电应用的高效率降压充电器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高效单节电池开关充电器
- 使用MAX77986充电的电流高达5.5A
- 使用MAX77985充电的电流高达3.5A
- 在4A、12V输入时降压效率达92%
- 在3.5A、9V输入时充电效率达92%
- 针对高压输入操作进行了优化
- 通过监测开尔文检测电池电压加快充电时间
- 输入限流值高达5.5A,具备AICL (MAX77986)
- 输入限流值高达3.5A,具备AICL (MAX77985)
- 绝对最大输入电压额定值为+28V
- 输入工作电压范围为4.7V至19V
- 反向升压模式提供高达12V的可编程输出电压选项
- MAX77986的功率高达18W
- MAX77985的功率高达12W
- 安全
- 电池温度检测和充电安全定时器
- 符合JEITA指南要求
- 热调节和热关断
- 系统电压OVLO/UVLO
- 集成电池真关断FET
- RDSON = 7.7mΩ
- 可编程放电限流值高达10A
- 支持运输模式和低电池漏电流
- 1.3MHz/2.6MHz开关频率,带1μH/0.47μH电感
- 断开输入(DISQBAT)
- 为噪声敏感应用提供扩频功能
- 为9V和15V电源提供可编程拔出检测功能
- 用于LED的充电状态输出
- 用于退出运输模式的按钮输入
- 外部放电FET使能输出
- 挂起模式专用输入(SUSPND)
- I2C 接口
- 4mm x 4mm FC2QFN
MAX77985/MAX77986 是一款带有Smart Power SelectorTM的高性能、高输入范围、3.5/5.5A快速充电器。该IC无需额外电感即可以反向升压模式工作,允许电池通过充电端口共享其电源,电压可编程范围为5V至12V。该器件具有完全集成的低损耗电源开关,即使在高输入电压和高充电电流下,也能提供小尺寸解决方案和高效率。其开关频率高,支持使用更小尺寸的电感。支持锂离子、锂聚合物和LiFePO4电池化学成分。该IC与输入电流能力高达5A的USB供电电源兼容。它还可以提供9V和15V电源的快速拔出检测,以实现系统负载动态管理。该IC的扩频功能还有助于减轻EMI。该IC在反向升压模式下提供真正的负载断开功能,并具有可调的输出电流保护限制。该器件灵活性高,可通过I2C配置进行编程。
该电池充电器内含Smart Power Selector,可适应各种电池尺寸和系统负载。借助Smart Power Selector,即使电池深度放电(电池电量耗尽)甚至缺失,只要有输入源可用,系统便能够立即平稳启动。经过适当配置后,它可以在有电源施加到充电器输入端时,自动开始电池充电。
注:对于芯片版本为0b001(PASS1)的零件,请联系Analog Devices获取数据手册Rev 0。该信息可以从CHIP_REVISION (0x01)中获取。
应用
- 游戏设备
- VR应用
- mPOS
- 平板电脑
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
规范通知 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77985AEFD+ | 23-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX77985AEFD+T | 23-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX77985BEFD+ | 23-LFCSP-4X4X0.55 | ||
MAX77985BEFD+T | 23-LFCSP-4X4X0.55 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 25, 2023 - 2393 DESIGN ELECTRICAL DA |
||
MAX77985AEFD+ | 量产 | |
MAX77985BEFD+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77985的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论