MAX77840

量产

3A降压充电器,具备ModelGauge m5电池电量计和USB BC1.2检测

用于单节电池USB应用的完全集成式单芯片电池管理解决方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单输入开关模式充电器
  • 保护高达16V
    • 输入电压范围高达13.4V
    • 输入限流值高达4.0A,具备自适应输入限流(AICL)
    • 电池充电限流值高达3.15A
    • CC、CV和裸片温度控制
    • 小型电感:0.47µH或1µH封装
    • 高效率
  • 支持USB-OTG反向升压,限流值高达1.5A(可编程)
  • 集成电池真关断FET
    • RDS(ON) = 12.8mΩ
    • 额定值高达9ARMS,放电限流值(可编程,默认4.5A)
  • 适配器类型检测
    • D+/D-检测,适用于USB端口、USB DCP和USB HVDCP
    • 符合BC 1.2充电规范
  • ModelGauge m5电池电量计
    • ±1% SOC精度、无校准周期、极低IQ
    • 剩余电量使用时间与充满电量所需时间预测
  • 一个Safeout LDO
  • 控制功能
    • 具有ONKEY按键清除功能的运输模式
    • 具有ONKEY的真正硬件复位
  • 具有中断输出的I2C 3.0兼容接口
  • 3.87mm x 3.96mm,9 x 9阵列WLP,间距0.4mm
MAX77840
3A降压充电器,具备ModelGauge m5电池电量计和USB BC1.2检测
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX77840EVKIT

MAX77840评估套件

特性和优点

  • MAX77840评估套件包含器件操作所需的所有必要元件,以及可增加灵活性和易用性的多种元件
  • 简单易用的开关控制按钮接口
  • 0Ω电阻器与多个关键节点串联,以实现隔离并增加灵活性
  • 现已装配且经过测试
  • 测试点便于访问目标节点
  • 跳线接头可用作测试点和分流器

产品详情

MAX77840评估套件(EV套件)由评估板和具有扩展板命令模块的Maxim MINIQUSB组成。

MAX77840包含一个单输入、3.15A开关模式充电器,具有适用于单节锂离子(Li+)电池的反向升压功能;USB BC1.2适配器类型检测,采用专有的ModelGauge电量测量技术;以及一个Safeout LDO。

该评估套件标准配置即已安装MAX77840。操作时应使用具有扩展板的MiniQUSB板,使PC能够使用USB端口模拟I2C双线接口。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站www.maximintegrated.com的MAX77840产品页面下载。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 电子烟
  • 工业PC
  • 物联网(IoT)
  • 移动销售终端
  • 便携式医疗设备
  • 智能家居、传感器
  • 无线扬声器

MAX77840EVKIT
MAX77840评估套件

参考电路

MAXREFDES1261
Asset Tracker Power Management Platform

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77840的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论