MAX77651

量产

超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品

高度集成电池充电和电源方案,用于低功耗、小尺寸应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成
    • 智能电源选择器Li+/Li-Poly充电器
    • 3路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
    • 150mA LDO
    • 3通道流入电流源驱动器
    • 模拟MUX输出,用于电源监测
  • 低功耗
    • 0.3µA待机电流
    • 5.6µA工作电流(3路SIMO通道 + LDO)
  • 经过优化的充电器用于小尺寸电池
    • 可编程快充电流:7.5mA至300mA
    • 可编程电池调节电压:3.6V至4.6V
    • 可编程终止电流:0.375mA至45mA
    • JEITA电池温度监测器调节充电电流和电池调节电压,实现安全充电高度灵活性和可配置
  • 高度灵活性和可配置
    • I2C 兼容接口和GPIO
    • 提供工厂OTP选项
  • 较小尺寸
    • 2.75mm × 2.15mm × 0.7mm WLP封装
    • 30焊球、0.4mm焊球间距、WLP封装,6x5阵列
    • 总体方案尺寸较小(19.2mm2)
MAX77651
超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PMIC(DC/DC、PowerPath和电池充电器) 1
MAX77650 量产 超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品
USB电源管理器(PowerPath、电池充电器) 1
MAX77734 推荐新设计使用 带电源路径充电器的超低功耗微型PMIC,适用于小型Li+和150mA LDO
库仑计(电池电量计) 1
MAX17055 量产 采用ModelGauge m5 EZ算法的7µA 1节电池电量表
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX32620FTHR

MAX32620/MAX77650/MAX17055评估套件

特性和优点

  • 便捷的开发平台
    • 0.9 x 2.0英寸DIP外形尺寸
      • 兼容试验板
      • 兼容Feather Wing
    • Pmod兼容插座
      • 支持SPI、UART、I2C和GPIO
      • 可从板的两侧进行操作
    • 集成电池管理
      • 单节锂离子充电器
      • 电量计
    • 用户界面外设
      • 两个RGB LED
      • 两个按钮
  • MAX32620微控制器特性
    • 带FPU的96MHz Arm Cortex-M4微控制器
    • 2048KB闪存
    • 256KB SRAM
    • 全速USB
    • SPI、I2C、UART和1-Wire
    • 4通道10位ADC
    • 49双电压GPIO
    • 3.9mm x 4.1mm,81引脚WLP封装
  • MAX77650超低功耗PMIC特性
    • Smart Power Selector充电器
      • 支持锂离子/锂聚合物电池
      • 7.5mA至300mA充电电流
    • 单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器
      • 单电感提供3路输出
    • 150mA LDO稳压器
    • I2C 可配置
    • 2.75mm x 2.15mm,30引脚WLP封装
  • MAX17055电量计特性
    • ModelGauge m5 EZ
      • 消除电池特性表征
      • 消除了库仑计数器漂移
    • 工作电流:7µA
    • 1.4mm x 1.5mm,9引脚WLP封装

产品详情

MAX32620FTHR板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带FPU的MAX32620 Arm® Cortex®-M4微控制器快速实施电池优化解决方案。该电路板还包括MAX77650超低功耗PMIC和MAX17055电量计,以超小的电路板空间提供高效的电源转换和电池管理。0.9 x 2.0英寸小尺寸双排接头与试验板和现成的外设扩展板兼容。除了双排接头之外,还有两个12引脚Pmod™兼容插座连接器,可提供更多扩展选项。板上还具有常见的用户界面外围设备,包括两个RGB指示灯LED和两个按钮。这些器件提供功率优化的灵活平台,以便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。

 

应用

  • 健身监护仪
  • 便携式医疗设备
  • 传感器中枢
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗贴片

eval board
MAX77650EVKIT

MAX77650/MAX77651评估套件

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动 I2C 接口
  • 车载电流表
  • 板载热敏电阻
  • 按键选项
  • RGB LED灯组
  • 装配完成并经过全面测试
  • 模拟系统加载
  • 板载电子负载
  • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 演示端到端模拟多路复用器实现方案
  • 板载ADC
  • 评估按钮和滑块开关的按键选项

产品详情

MAX77650/MAX77651评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77650/MAX77651。该评估套件可用于轻松评估MAX77650/MAX77651的各种特性,包括SIMO降压-升压稳压器、线性稳压器、模拟多路复用器、智能电池充电器、开/关控制器和I2C 接口。

除了器件(U1)、丝印层和SIMO输出端的两个电阻分压器外,MAX77650和MAX77651评估套件完全相同(参见"MAX77650/MAX77651评估套件区别"部分)。MAX77650/MAX77651器件本身为SIMO降压-升压稳压器提供了不同的输出电压范围。更多信息参见器件数据手册。

基于Windows®的软件提供简单易用的图形界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77650/MAX77651的功能。

eval board
MAX77651EVKIT

MAX77650/MAX77651评估套件

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动 I2C 接口
  • 车载电流表
  • 板载热敏电阻
  • 按键选项
  • RGB LED灯组
  • 装配完成并经过全面测试
  • 模拟系统加载
  • 板载电子负载
  • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 演示端到端模拟多路复用器实现方案
  • 板载ADC
  • 评估按钮和滑块开关的按键选项

产品详情

MAX77650/MAX77651评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77650/MAX77651。该评估套件可用于轻松评估MAX77650/MAX77651的各种特性,包括SIMO降压-升压稳压器、线性稳压器、模拟多路复用器、智能电池充电器、开/关控制器和I2C 接口。

除了器件(U1)、丝印层和SIMO输出端的两个电阻分压器外,MAX77650和MAX77651评估套件完全相同(参见"MAX77650/MAX77651评估套件区别"部分)。MAX77650/MAX77651器件本身为SIMO降压-升压稳压器提供了不同的输出电压范围。更多信息参见器件数据手册。

基于Windows®的软件提供简单易用的图形界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77650/MAX77651的功能。

MAX32620FTHR
MAX32620/MAX77650/MAX17055评估套件
MAX77650EVKIT
MAX77650/MAX77651评估套件
MAX77651EVKIT
MAX77650/MAX77651评估套件

参考电路

MAXREFDES1207 Block Diagram
MAXREFDES1207 参考设计

Heart-Rate Monitor Wrist Band Using the MAX77651B

特性和优点

Description

The MAXREFDES1207 is a reference design for wearable application based on a total Analog Devices solution which includes the MAX32660, MAX30112, MAX77651B, and MAX40005. This solution demonstrates how a small size, low cost, low power, high accuracy heart-rate (HR) monitor can be easily implemented. This design can monitor heart rate using two green LEDs.

The MAX30112 is an optimized pulse-oximeter and heartrate AFE for wearable health. It has a high-resolution, optical readout signal-processing channel with built-in ambient light cancellation as well as high-current LED driver DACs to form a complete optical readout signal chain. With external LED(s) and photodiode(s), the MAX30112 offers the lowest power, highest performance heart-rate detection solution for wrist applications. The MAX77651B provides highly-integrated battery charging and power supply solutions for low-power wearable applications where size and efficiency are critical. The device features a SIMO buckboost regulator that provides three independently programmable power rails from a single inductor to minimize total solution size. A highly configurable linear charger supports a wide range of Li+ battery capacities and includes battery temperature monitoring for additional safety (JEITA). The MAX32660 is an ultra-low-power, cost-effective, highly- integrated microcontroller unit (MCU) designed for battery- powered devices and wireless sensors. It combines a flexible and versatile power management unit with the powerful Arm® Cortex®-M4 with floating point unit (FPU). The MAX40005 is a tiny, single comparator which is ideal for a wide variety of portable electronics applications such as cell phones, media players, and notebooks that have extremely tight board space and power constraints. The design also contains an FTDI FT234 USB-to-serial UART interface.

MAXREFDES1207
Heart-Rate Monitor Wrist Band Using the MAX77651B

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77651的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览