MAX745

量产

开关模式锂离子电池充电器

精度高达±0.75%的Li+电池充电器,提供4A充电电流时不会出现发热现象

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 为1至4节锂离子电池充电
  • 使用1%电阻时电压调节精度为±0.75%
  • 提供高达4A的电流而不会过热
  • 90%效率
  • 使用低成本设置电阻和N沟道开关
  • 高达24V输入
  • 最大电池电压高达18V
  • 300kHz脉宽调制(PWM)工作模式
    • 低噪音、小型元件
  • 独立工作——无需微控制器
MAX745
开关模式锂离子电池充电器
MAX745:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1782 高级智能电池组控制器
开关电池充电器 2
MAX1640 量产 可调输出、开关模式电流源,内置同步整流
MAX1647 量产 与化学类型无关的电池充电控制器
线性电池充电器 1
MAX846A 量产 低成本、多种化学类型电池充电控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX745EVKIT

MAX745评估板

特性和优点

  • 为一到四节锂离子电池充电
  • 低发热/高效率
  • PWM工作频率:300kHz
  • 整个温度范围内的总体精度:0.75%
  • 输入电压范围:6V至24V
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX745评估套件(EV套件)是一块经过装配和测试的PC板,可实现降压型开关电源,专门用于为锂离子电池充电。可以为一到四节电池设置输出电压。电池电压可使用标准的1%电阻设置在4.0V和4.4V之间,精度为0.75%。通过两个LED指示充电状态。

MAX745只能用于为锂离子电池组充电。要为其他类型的电池充电,请使用MAX1648或MAX712/MAX713。要为SMBus智能电池组充电,请使用MAX1645/MAX1647/MAX1667。

 

应用

  • 手机
  • 桌面底座充电器
  • 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
  • 锂离子电池组
  • 笔记本电脑

MAX745EVKIT
MAX745评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max745的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览