MAX7315

量产

8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
  • 2V至3.6V工作
  • 8位PWM LED亮度控制
    • 全局16级亮度控制
    • 独立的16级亮度控制
  • 自动两相LED闪烁
  • 50mA最大端口输出电流
  • 输出额定5.5V,漏极开路
  • 5.5V输入过压保护
  • 瞬态检测具有中断输出
  • 低待机电流(1.2µA典型值,3.3µA最大值)
  • 小巧的3mm x 3mm、薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 所有端口均可配置为输入或输出
MAX7315
8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9
MAX7312 量产 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
MAX7313 量产 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX7315EVKIT

MAX7315演示套件

特性和优点

  • 400kHz、5.5V耐压、2线串行接口
  • 2V至3.6V工作
  • 高输出电流—每端口为50mA (最大值)
  • 5.5V额定开漏输出
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 经过完全安装与测试
  • 评估系统包括USB连接
  • 产品详情

    MAX7315评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,用于验证具有LED亮度控制、中断以及热插入保护功能的8端口I/O扩展器MAX7315。MAX7315评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为评估MAX7315的功能提供简便的图形化用户界面(GUI)。

    MAX7315评估系统(EV system)由MAX7315评估板和CMAXQUSB串行接口板组成。CMAXQUSB接口板允许PC采用其USB端口控制I²C接口。欲基于PC完整的评估MAX7315,请订购MAX7315EVCMAXQU+。若已具备MAX7315兼容串行接口,则只需定购MAX7315EVKIT+。

    应用

    • 蜂窝电话
    • 键盘背光
    • 笔记本电脑
    • LCD背光
    • LED状态指示
    • 便携式设备
    • RGB LED驱动器

    MAX7315EVKIT
    MAX7315演示套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7315的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览