MAX7313

量产

16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护

8端口和16端口I/O扩展器,提供IRQ和低待机电流,可理想用于便携产品

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
  • 2V至3.6V工作
  • 8位PWM LED亮度控制
    • 全局16级亮度控制
    • 独立的16级亮度控制
  • 两相LED闪烁
  • 高端口输出电流,每端口50mA (最大值)
  • 输出额定电压5.5V,漏极开路
  • 支持热插入
  • 5.5V输入过压保护
  • 瞬态检测,具有中断输出
  • 1.2µA (典型值)、3.6µA (最大值)待机电流
  • 小尺寸4mm x 4mm、TQFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 所有端口均可配置成输入或输出
MAX7313
16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9
MAX7315 量产 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7312 量产 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX7313EVKIT

MAX7313评估板

特性和优点

  • 评估4个RGB和4个白光LED的工作状况
  • 每个LED具有独立的输出控制
  • 可驱动继电器
  • PC接口或用户提供的I²C接口
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB供电
  • 表贴元件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7313评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装、16路LED驱动器电路板。该电路用于验证具有LED亮度控制、中断以及热插入保护功能的16端口GPIO MAX7313 IC。该评估板包括4个RGB LED和4个白光LED (WLED),由MAX7313同时控制。该评估板能够演示MAX7313 IC的8位PWM LED亮度控制、2相LED闪烁、中断输出、4个I²C地址等功能。

MAX7313评估板提供了MAX7313 I²C串行信号的印刷电路板(PCB)焊盘。Windows 2000/XP/Vista®兼容软件用于访问MAX7313 IC,MAX7313评估板可直接与用户提供的I²C系统相连接。

MAX7313EVKIT
MAX7313评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7313的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览