MAX7058
MAX7058
量产315MHz/390MHz双频ASK发送器
利用单晶体发送315MHz/390MHz信号,保持天线匹配
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 利用单晶体切换315MHz或390MHz载波频率
- +2.1V至+3.6V单电源供电
- ASK/OOK调制
- 内部开关电容用于优化双频工作
- 8.0mA直流电流消耗(OOK占空比50%)
- 0.8µA待机电流
- 小型4mm x 4mm、24引脚薄型QFN封装
MAX7058 UHF发送器利用单个晶体能够交替地在315MHz或390MHz下发送ASK/OOK数据。MAX7058在功率放大器的输出端提供了一个调谐电容,用于设置天线和负载匹配。MAX7058能够以高达100kbps的数据速率发送NRZ码(50kbps曼彻斯特码)。可向50Ω负载提供最高+10dBm (典型值)的功率。MAX7058工作于+2.1V至+3.6V电源电压,电流损耗低于8.0mA。室温下待机电流小于1µA。15MHz晶体用作315MHz和390MHz工作频率的参考时钟,分别选择21和26频率合成器的分频比。
MAX7058采用4mm x 4mm、24引脚薄型QFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 射频远端控制
- 安全系统
- 无线传感器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 8
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7058ATG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX7058ATG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7058的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论