MAX7044

量产

300MHz至450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器

低功耗、300MHz至450MHz、基于晶体的ASK发送器,可提供+13dBm输出功率

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +2.1V至+3.6V单电源工作
  • OOK/ASK发送数据格式
  • 最高100kbps数据速率
  • 可向50Ω负载提供+13dBm输出功率
  • 7.7mA (典型)低工作电流*
  • 使用小型低成本晶体
  • 小巧的3mm x 3mm 8引脚SOT23封装
  • 快速启动振荡器:250µs启动时间
MAX7044
300MHz至450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ISM RF接收器< 1GHz 1
MAX1473 量产 315MHz/433MHz ASK超外差接收器,具有更宽的动态范围
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX7044EVKIT

MAX7044评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供多个板上测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 300MHz至450MHz可调频率范围*
  • 完全安装并经过测试
  • 可作为电池供电的单机发送器
*需更换元件。

产品详情

MAX7044评估板(EV kit)可对MAX7044 ASK发送器进行详细评估。无需额外的支持电路即可测试MAX7044的RF性能。RF输出采用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于与测试设备连接。极性反转SMA可连接至1/4波长天线。该评估板可直接与用户的嵌入式设计连接,便于数据解码。

MAX7044评估板提供两个版本:315MHz版和433.92MHz版。利用无源器件对这些频率进行优化。可方便地更换这些器件,使其工作在300MHz至450MHz的RF频率范围。

为便于客户设计,MAX7044评估板的PCB布局经过严格验证,可直接复制使用,以缩短产品的面市时间。该评估板的Gerber文件可从china.maximintegrated.com下载。

应用

  • 车库开门器
  • 远端无线钥匙门禁(RKE)
  • 射频远端控制
  • 安全系统
  • 胎压监视(TPM)
  • 无线计算机外设
  • 无线游戏机控制台
  • 无线传感器

MAX7044EVKIT
MAX7044评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7044的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览