MAX7034
MAX7034
量产315MHz/434MHz ASK超外差接收器
300MHz至450MHz超外差ASK接收机,集成镜频抑制电路,工作温度高达+125°C
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 优化于315MHz或433.92MHz频段
- 采用+5.0V单电源供电
- 可选择的镜频抑制中心频率
- 可选择x64或x32 fLO/fXTAL比
- 低工作电流(< 6.7mA)
- < 3.0µA的低电流关断模式,有效节省功耗
- 250µs启动时间
- 内置44dB RF镜频抑制
- 工作温度范围内保持极高的接收灵敏度
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 通过AEC-Q100资质认证
MAX7034完全集成的低功耗CMOS超外差接收机是接收300MHz至450MHz频段(包含通用的315MHz和433.92MHz频率)幅移键控(ASK)数据的理想选择。这款接收机的RF灵敏度为-114dBm。MAX7034使用极少的外部元件并具有低电流关断模式,非常适合对成本和功耗要求苛刻的应用,如汽车和消费类电子。MAX7034包括一个低噪声放大器(LNA)、全差分镜频抑制混频器、带有压控振荡器(VCO)的片内锁相环(PLL)、带有接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器和一个模拟基带数据恢复电路。
MAX7034采用28引脚(9.7mm x 4.4mm) TSSOP封装,工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- 汽车遥控钥匙门禁
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 本地遥感勘测
- 远端控制
- 安全系统
- 无线传感器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 10
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7034AUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX7034AUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX7034AUI/V+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX7034AUI/V+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX7034AUI+ | 量产 | |
MAX7034AUI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
设计工具 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7034的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论