MAX7033

量产

315MHz/433MHz ASK超外差接收器,带有AGC锁存

300MHz至450MHz、超外差接收器,集成镜频抑制电路,工作温度高达+105°C

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 为315MHz或433MHz频段优化设计
  • 采用+3.3V或+5.0V单电源供电
  • 具有高动态范围,片内集成AGC
  • AGC保持电路
  • 1ms AGC释放时间
  • 可选择的镜频抑制中心频率
  • 可选择的x64或x32 fLO/fXTAL
  • 5.2mA低工作电源电流
  • < 3.5µA的低电流关断模式用于高功效运行
  • 250µs启动时间
  • 内置44dB RF镜频抑制
  • 优于-114dBm的接收灵敏度
  • -40°C至+105°C的工作温度
MAX7033
315MHz/433MHz ASK超外差接收器,带有AGC锁存
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ISM RF发射器< 1GHz 2
MAX1472 量产 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的ASK发送器
MAX7044 量产 300MHz至450MHz、高效率、基于晶振的+13dBm ASK发送器
ISM RF接收器< 1GHz 2
MAX1470 量产 315MHz、低功耗、+3V、超外差接收器
MAX1473 量产 315MHz/433MHz ASK超外差接收器,具有更宽的动态范围
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX7033EVKIT

MAX7033评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供多个板上测试点
  • 提供针对315MHz或433.92MHz优化的版本
  • 300MHz至450MHz*可调频率范围
  • 完全安装并经过测试
  • 附加天线可作为单机接收器

    *需更换元件。
  • 产品详情

    MAX7033评估板(EV kit)可对MAX7033超外差接收器进行详细的评估。该评估板能够测试器件的RF性能,无需额外的支持电路。RF输入采用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于与测试设备连接。该评估板也可直接与用户嵌入式设计接口,易于实现数据解码。

    MAX7033评估板提供两个版本:315MHz和433.92MHz。无源元件针对这些频率进行了优化。可以方便地更换这些元件,以满足300MHz至450MHz的RF频率设计。此外,只需更换3个元件,便可在0至66kbps之间调整接收数据速率。

    为便于客户设计,MAX7033评估板的PCB布局经过严格验证,可直接复制使用,以缩短产品的面市时间。同时还提供该评估板的Gerber文件,可从china.maximintegrated.com下载。

    应用

    • 汽车遥控钥匙门禁
    • 车库开门器
    • 家庭自动化
    • 本地遥感勘测
    • 远端控制
    • 安全系统
    • 无线传感器

    MAX7033EVKIT
    MAX7033评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7033的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览