MAX7030
推荐新设计使用低成本、315MHz和433.92MHz ASK收发器,带有N分频PLL
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单电源供电:+2.1V至+3.6V或+4.5V至+5.5V
- 单晶体收发器
- 工厂预置频率(无需串行接口)
- ASK/OOK调制
- 为50Ω负载提供+10dBm输出功率
- 内置TX/RX开关
- 内置发送和接收PLL、VCO和环路滤波器
- > 45dB的镜频抑制比
- 典型RF灵敏度为*:-114dBm
- 可由外部滤波器选择IF带宽
- < 12.5mA的发送模式电流
- < 6.7mA的接收模式电流
- < 800nA的关断电流
- 快速上电启动,< 250µs
- 小尺寸,32引脚、薄型QFN封装
MAX7030是基于晶振的分数N型收发器,设计用于在工厂预置的载波(频率为315MHz或433.92MHz)上发送和接收ASK/OOK数据,速率高达33kbps (曼彻斯特编码)或66kbps (NRZ码)。该器件可为50Ω负载提供+10dBm的典型输出功率,典型接收灵敏度为-114dBm。MAX7030具有独立的发送和接收引脚(PAOUT和LNAIN),提供内部RF开关,用于发送、接收引脚与共用天线的连接。
MAX7030的发送频率由一个16位、分数N型锁相环(PLL)产生,接收器的本振(LO)频率则由整数N型PLL产生。由于分数N型PLL的频率被预设到超过接收本振10.7MHz的频点,因而这种混合架构无需为发送和接收通道提供单独的基准晶体振荡器。接收器部分保留固定N型PLL可避免分数N型PLL的高电流消耗问题,将接收器电流降至最低。所有频率合成元件都集成在芯片内,外部只需一个晶体、一个10.7MHz IF滤波器和几个分立元件即可构成完整的天线/数字数据方案。
MAX7030采用小尺寸、5mm × 5mm、32引脚薄型QFN封装,可工作在汽车级-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 双向遥控钥匙
- 车库开门器
- 家庭自动化
- 本地遥感勘测系统
- 远端控制
- 遥感
- 安全系统
- 烟雾报警器
参考资料
数据手册 2
技术文章 15
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7030HATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX7030HATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX7030LATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX7030LATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7030的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论