MAX6965

量产

9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护

9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护,具有240级亮度控制和2相闪烁控制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kbps、2线串行接口,5.5V容限
  • 2V至3.6V工作
  • 8位PWM LED亮度控制
    • 全局16级亮度控制
    • 附加16级独立的亮度控制
  • 两相LED闪烁
  • 高端口输出电流,每端口50mA (最大值)
  • /RST输入清除串口状态,恢复到上电缺省状态
  • 支持热插入
  • 额定输出7V,漏极开路
  • 低待机电流(1.2µA (典型值),3.3µA (最大值))
  • 小巧的3mm x 3mm、薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX6965
9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
电池直接供电LED/GPIO驱动器 10
MAX7315 量产 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6965EVCMAXQU

MAX6965评估板/评估系统

特性和优点

  • 400kHz、5.5V耐压、2线制串行接口
  • 2V至3.6V工作
  • 高输出电流—每端口50mA (最大值)
  • 额定电压为7V的漏极开路输出
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 经过完全安装与测试
  • 评估系统包括USB连线

产品详情

MAX6965评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,可用于演示具有亮度控制和热插入保护功能的9通道输出LED驱动器MAX6965的性能。MAX6965评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,可提供简单的图形化用户界面(GUI)来评估MAX6965。

MAX6965评估系统(EV system)包括MAX6965评估板和一个串行接口板Maxim CMAXQUSB。

接口板CMAXQUSB连接至PC的USB端口,允许发送I²C命令到MAX6965评估板。

应用

  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • RGB LED驱动器

MAX6965EVKIT

MAX6965评估板/评估系统

特性和优点

  • 400kHz、5.5V耐压、2线制串行接口
  • 2V至3.6V工作
  • 高输出电流—每端口50mA (最大值)
  • 额定电压为7V的漏极开路输出
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 经过完全安装与测试
  • 评估系统包括USB连线

产品详情

MAX6965评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,可用于演示具有亮度控制和热插入保护功能的9通道输出LED驱动器MAX6965的性能。MAX6965评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,可提供简单的图形化用户界面(GUI)来评估MAX6965。

MAX6965评估系统(EV system)包括MAX6965评估板和一个串行接口板Maxim CMAXQUSB。

接口板CMAXQUSB连接至PC的USB端口,允许发送I²C命令到MAX6965评估板。

应用

  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • RGB LED驱动器

MAX6965EVCMAXQU
MAX6965评估板/评估系统
MAX6965EVKIT
MAX6965评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6965的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览