MAX6955

量产

2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描

2线接口、2.7V至5.5V的LED显示驱动器,具有GPIO和键盘扫描

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简化5 x 7阵列LED显示屏驱动
    • 驱动共阴极单色和双色LED显示屏
    • 可控制多达16位7段、8位14段、8位16段、128个分立LED,或各种类型的组合
    • 2.7V至5.5V工作电压
  • 标准2线接口支持各种微处理器架构
    • 400kbps、I2C兼容2线串口
  • 高度集成,灵活支持不同应用
    • 内置14段和16段104个ASCII字符的字模以及7段显示使用的16进制字模
    • 每位提供16级数字亮度控制
    • 上电期间显示消隐
    • 各段独立的自动闪烁控制
    • 10µA (典型值)低功耗关断模式(数据保持)
  • 5个GPIO端口引脚可配置为按键开关输入,扫描、去抖多达32个按键开关,且支持多键同时按下
    • 按键输入去抖后输出IRQ
  • 段驱动器的限摆率功能降低EMI
  • 36引脚SSOP和40引脚DIP及TQFN封装
  • 工作在标准的汽车级温度范围,支持恶劣环境应用
MAX6955
2线接口、2.7V至5.5V LED显示驱动器,带有输入/输出扩展器及键扫描
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LED显示驱动器 1
ICM7218 量产 8位、复用输出、LED解码驱动器
产品 1
MAX6953 2线接口、2.7V至5.5V、4位、5 x 7点阵、LED显示驱动器
显示驱动器电子器件 10
MAX6950 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6951 量产 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6955EVKIT

MAX6955评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98/ME/NT/2000/XP兼容的评估软件
  • 2线串行接口
  • 16位14段LED
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX6955评估板(EV kit)设计用于评估采用2线接口的MAX6955发光二极管(LED)显示驱动器。评估板包含对称布局的2片MAX6955显示驱动器,支持16位14段字母数字LED显示。DB-25连接器允许与PC的平行(打印机)端口连接,以提供一个2线接口。Windows®软件为测试MAX6955的各种功能提供了友好的图形用户界面(GUI),允许动态输入字母和数字以及访问所有相关的寄存器。软件包含多个输入文本框,用于访问不同的寄存器,并为属于U1的左侧软件主窗口提供统一格式的控件,U1位于评估板的左侧。类似地,右侧主窗口的所有控件用于控制器件U2,该器件位于评估板的右侧。评估板采用3.3V或5V直流电源,跳线JU1-JU4允许用户手动修改U1或U2的器件地址。

欲使用PC并行端口对MAX6955进行综合评估,请购买MAX6955EVKIT。

应用

  • 音频/视频设备
  • 汽车电子
  • 条形图显示器
  • 面板表
  • 机顶盒
  • 白色家电

MAX6955EVKIT
MAX6955评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6955的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览