MAX6818

量产

±15kV ESD保护、单/双/八通道、CMOS开关去抖器

业内首款SOT开关去抖器,具有±15kV ESD保护和±25V故障容限

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 开关去抖器集成简化了系统与机械开关的接口
    • 单电源供电:+2.7V至+5.5V
    • 无需外部元件
    • 提供单通道(MAX6816)、双通道(MAX6817)和八通道(MAX6818)版本
    • 电源电流:6µA
  • 内置保护电路了提高系统可靠性
    • 输入可以超过高达±25V的电源电压
    • 输入引脚提供ESD保护
      • ±15kV——人体模型
      • ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
      • ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
  • 八通道版本(MAX6818)提供直接数据总线接口
    • 三态输出支持直接与微处理器进行接口(MAX6818)
    • 开关状态变化输出简化了轮询和中断(MAX6818)
    • 与'LS573 (MAX6818)引脚兼容
MAX6818
±15kV ESD保护、单/双/八通道、CMOS开关去抖器
MAX6816、MAX6817、MAX6818:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6818的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览