MAX6817
量产±15kV ESD保护、单/双/八通道、CMOS开关去抖器
业内首款SOT开关去抖器,具有±15kV ESD保护和±25V故障容限
- 产品模型
- 6
产品详情
- 开关去抖器集成简化了系统与机械开关的接口
- 单电源供电:+2.7V至+5.5V
- 无需外部元件
- 提供单通道(MAX6816)、双通道(MAX6817)和八通道(MAX6818)版本
- 电源电流:6µA
- 内置保护电路了提高系统可靠性
- 输入可以超过高达±25V的电源电压
- 输入引脚提供ESD保护
- ±15kV——人体模型
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- 八通道版本(MAX6818)提供直接数据总线接口
- 三态输出支持直接与微处理器进行接口(MAX6818)
- 开关状态变化输出简化了轮询和中断(MAX6818)
- 与'LS573 (MAX6818)引脚兼容
MAX6816/MAX6817/MAX6818是单通道、双通道和八通道开关去抖器,提供机械开关与数字系统的干净接口。它们接受来自机械开关的一个或多个抖动输入,并在短暂的预设验证延迟后产生干净的数字输出。开关打开和关闭时产生的抖动都可消除。稳健的开关输入可处理±25V电平,并具有±15kV ESD保护功能,可用于恶劣的工业环境。它们采用+2.7V至+5.5V单电源供电。欠压锁定电路确保输出在上电时处于正确状态。
单通道MAX6816和双通道MAX6817采用SOT封装,无需外部元件。它们具有低电源电流,因此非常适合便携式设备应用。
MAX6818八通道开关去抖器可用于数据总线接口。MAX6818对开关进行监控并提供开关状态变化输出(低电平有效CH),简化了微处理器(µP)轮询和中断。此外,MAX6818具有由使能(低电平有效EN)引脚控制的三态输出,并且与LS573八通道锁存器引脚兼容(低电平有效CH引脚除外),可轻松与数字数据总线进行接口。
应用
- µP开关接口
- 工业仪表
- 触摸键盘
- 基于PC的仪表
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6817EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6817EUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6817MUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6817MUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6817MUT/PR3+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6817MUT/PR3+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6817EUT+ | 量产 | |
MAX6817EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6817的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论