MAX6684
MAX6684
量产风扇失效检测器,集成电源开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX6684是一款集成的风扇故障检测器,用于检测风扇严重欠速或转子锁定等故障。该器件特别适合那些没有风扇控制或只有简单的开/关控制的系统。MAX6684通过测量风扇低侧的电流波动来判断风扇故障,无需转速计信号。器件输出,/FAIL,是一个低电平有效、漏极开路的报警输出。根据逻辑电平输入/OFF的状态,MAX6684还可以用于控制风扇的开或关。该器件可用于额定值为24V/250mA的风扇检测。MAX6684采用8引脚SO封装,工作于-40°C至+85°C。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 工业
- 网络设备
- 笔记本电脑
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6684ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6684ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6684ESA+ | 量产 | |
MAX6684ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6684的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论