MAX6665
MAX6665
量产具有工厂编程温度阈值的风扇控制器/驱动器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 片内250mA风扇开关
- 无需外部元件
- 工厂编程的阈值
- 两个过温警告信号
- 引脚可选1°C、4°C和8°C迟滞
- 电源电流低至65µA
MAX6665是一款完全集成的热开关,带有内部功率晶体管,用于驱动额定值高达24V和250mA的冷却风扇。当MAX6665的温度升至工厂编程阈值以上时,低电平有效FANOUT引脚变为有效状态,为风扇供电。
MAX6665的工厂编程风扇激活阈值温度范围为+40°C至+70°C,增量为5°C。风扇激活跳变点的精度为±1°C(典型值)和±3°C(最大值)。跳变点的迟滞可通过引脚选择为1°C、4°C或8°C。两路开漏逻辑输出指示过温情况:当温度高出风扇激活阈值15°C时,激活低电平有效WARN;当温度高出阈值30°C时,激活OT。这些功能可用于安全地关断过热的系统。
MAX6665采用+2.7V至+5.5V电源供电,相关风扇的供电电压范围为4.5V至24V。它采用8引脚SO封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 板卡机架
- 实验室仪器仪表
- 笔记本电脑和台式电脑
- PC电源
- 服务器
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6665ASA40+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA40+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA45+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA45+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA55+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA55+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA60+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA60+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA65+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA65+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA70+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX6665ASA70+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6665的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论