MAX6660
MAX6660
量产远端结温控制的风扇转速调节器,带有SMBus接口
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 集成的热感应和风扇调节方案
- 可编程风扇门限温度
- 对应于满度风扇速度的温度范围可编程控制
- 精确的闭环风扇转速调节
- 片上功率器件可驱动额定电流高达250mA的风扇
- 可编程控制的过低/过高温度告警
- 具有超时限制的SMBus二线串口(无锁定SMBus)
- 支持SMBus报警响应
- ACPI兼容,包括/OVERT系统关断功能
- ±1°C (+60°C至+100°C)热感应精度
- 提供MAX6660EVKIT
MAX6660是一款远端结温传感器和风扇速度调节器,提供了完备的风扇控制解决方案。远端温度传感器通常采用一个共集电极PNP,如微处理器的一个衬底PNP,或一个连接为二极管形式的晶体管,通常是一个廉价且易安装的2N3904 NPN或2N3906 PNP。
该器件还包括一个闭环风扇控制器,根据转速计反馈来调节风扇速度。MAX6660将温度数据与风扇门限温度和增益设定相比较,两者均可通过SMBus™由用户编程。其结果是实现与远端结温成正比的自动风扇控制。可以在任何时候断开温度反馈环,以便由系统控制风扇速度。
风扇速度是通过电压控制的,与PWM控制相比,更加安静和可靠。片上功率器件可驱动额定电流高达250mA的风扇。
温度数据每0.25秒更新一次,通过SMBus接口可以在任意时刻被读取。当远端结温在+60°C至+100°C范围内时,MAX6660的检测精度可以达到1°C (最大)。数据格式为10位 + 符号,分辨率0.125°C。
MAX6660的额定温度范围是-40°C至+125°C,采用16引脚QSOP封装。
应用
- 工业控制系统
- 笔记本电脑
- PC
- 服务器
- 电信系统
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6660AEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6660AEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6660的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论