MAX6658

量产

±1°C、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有过温报警

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道测量远程和本地温度
  • 11位分辨率:+0.125°C
  • +60°C至+100°C范围内的精度高达±1°C(最大值)(远程)
  • 无需校准
  • 可编程欠温/过温警报
  • 可编程转换速率(0.0625Hz至16Hz)
  • SMBus/I²C*兼容接口
  • 两个报警输出:低电平有效ALERT和低电平有效OVERT1(MAX6657和MAX6658)
  • 三个报警输出:低电平有效ALERT、低电平有效OVERT1和低电平有效OVERT2 (MAX6659)
  • 兼容65nm工艺技术(Y版本)
MAX6658
±1°C、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有过温报警
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 2
MAX1617 量产 远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
MAX6654 量产 精度为1°C的远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6658的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览