MAX6657
量产±1°C、SMBus兼容、远端/本地温度传感器,带有过温报警
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双通道测量远程和本地温度
- 11位分辨率:+0.125°C
- +60°C至+100°C范围内的精度高达±1°C(最大值)(远程)
- 无需校准
- 可编程欠温/过温警报
- 可编程转换速率(0.0625Hz至16Hz)
- SMBus/I²C*兼容接口
- 两个报警输出:低电平有效ALERT和低电平有效OVERT1(MAX6657和MAX6658)
- 三个报警输出:低电平有效ALERT、低电平有效OVERT1和低电平有效OVERT2 (MAX6659)
- 兼容65nm工艺技术(Y版本)
MAX6657/MAX6658/MAX6659均为精密、双通道数字温度传感器。每款器件都会准确测量其自身芯片和一个远程PN结的温度,并在2线串行接口上以数字形式报告温度。远程结点可以是二极管连接式晶体管,例如低成本NPN型2N3904或2N3906 PNP型。远程结点也可以是共集电极PNP,例如微处理器的基板PNP。
2线串行接口接受标准系统管理总线(SMBus™)命令,例如写入字节、读取字节、发送字节和接收字节,以读取温度数据并对报警阈值和转换速率进行编程。MAX6657/MAX6658/MAX6659可以自主工作,其转换速率可编程,从而可以控制电源电流和温度更新速率以满足系统需求。对于4Hz或更慢的转换速率,温度在扩展模式下表示为10位+符号,分辨率为0.125°C。当转换速率快于4Hz时,输出数据为7位+符号,分辨率为1°C。MAX6657/MAX6658/MAX6659还具有SMBus超时功能,以增强系统可靠性。
+60°C至+100°C之间的远程精度为±1°C,无需校准。MAX6657可测量0°C至+125°C的温度范围,MAX6658/MAX6659可测量-55°C至+125°C的温度范围。MAX6659还有一个额外的优势,即能够通过地址引脚选择三个地址之一,并通过第二个过温报警引脚提高系统可靠性。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 笔记本电脑
- 服务器
- 工作站
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6657MSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6657MSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6657MSA+ | 量产 | |
MAX6657MSA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6657的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论