MAX6645

量产

自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出

自动PWM风扇速度控制器,具有过热报警输出,无需软件开销

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单、自动的风扇转速控制
  • 内部和外部温度检测
  • 通过锁定转子输出、转速计输出或检测风扇电源电流来检测风扇故障
  • 以1.6%为级差的多种输出占空比,实现风扇转速改变时的低噪声
  • 可通过引脚选择或在出厂时设置好的低温风扇门限
  • 自动启动信号以保证风扇的启动
  • 风扇启动延时降低了上电时的电源负载
  • 32Hz PWM输出
  • 受控的占空比变化率保证了良好的噪声性能
  • 2°C的温度测量精度
  • /FULLSPD/FULLSPD输入将PWM设置为100%
  • 可通过引脚选择的/OT输出门限
  • 16引脚QSOP和10引脚µMAX封装
MAX6645
自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6668 远端温度开关,集成风扇控制器/驱动器
风扇速度控制器 2
MAX6650 量产 风扇转速调节器和监控器,带有SMBus™/I²C兼容接口
MAX6660 量产 远端结温控制的风扇转速调节器,带有SMBus接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6645的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览