MAX6643

量产

自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出

自动PWM风扇速度控制器,具有过热报警输出,无需软件开销

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单、自动的风扇转速控制
  • 内部和外部温度检测
  • 通过锁定转子输出、转速计输出或检测风扇电源电流来检测风扇故障
  • 以1.6%为级差的多种输出占空比,实现风扇转速改变时的低噪声
  • 可通过引脚选择或在出厂时设置好的低温风扇门限
  • 自动启动信号以保证风扇的启动
  • 风扇启动延时降低了上电时的电源负载
  • 32Hz PWM输出
  • 受控的占空比变化率保证了良好的噪声性能
  • 2°C的温度测量精度
  • /FULLSPD/FULLSPD输入将PWM设置为100%
  • 可通过引脚选择的/OT输出门限
  • 16引脚QSOP和10引脚µMAX封装
MAX6643
自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX6668 远端温度开关,集成风扇控制器/驱动器
风扇速度控制器 2
MAX6650 量产 风扇转速调节器和监控器,带有SMBus™/I²C兼容接口
MAX6660 量产 远端结温控制的风扇转速调节器,带有SMBus接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6643LBEVKIT

MAX6643/MAX6644评估板

特性和优点

  • 自动风扇转速控制
  • 本地和远程的温度检测
  • 可编程的低温、高温以及过热门限
  • 音频噪声降至最小
  • 风扇故障检测
  • 为工作在5V至12V的风扇提供高达1A的电流
  • 可对两个风扇进行重新配置
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 可评估MAX6643和MAX6644的所有版本(需要替换IC)

产品详情

MAX6643LB评估板(EV kit)是完全安装,并经过测试的表面贴装电路板,可用于演示MAX6643LB风扇控制器的工作。MAX6643LB可以监视其内部自身温度,以及可选择的外部连接成二极管的晶体管结温。MAX6643LB根据温度测量结果产生一个PWM波形来驱动外部n通道功率MOSFET,以调节冷却风扇的电源电压,进而实现风扇转速的自动控制。

通过将编程引脚连接到地、电源或者空置,可以简单地编程设置风扇控制的高温和低温门限。优化的风扇控制算法将不同转速时的音频噪声降到最低。同时,也可以通过风扇转速计的输出检测风扇故障。该器件还具有引脚可编程门限的过热输出。

评估板也可以用于评估其它版本的MAX6643/MAX6644风扇控制IC。

应用

  • 台式计算机
  • 网络设备
  • 服务器
  • 存储设备
  • 工作站

MAX6643LBEVKIT
MAX6643/MAX6644评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6643的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览