MAX662A
量产12V、30mA闪存存储器编程电源
12V无电感、小外形闪存电源,封装在0.1平方英寸
- 产品模型
- 6
产品详情
- +12V ±5%调节输出电压
- 电源电压范围:4.5V至5.5V
- 占用0.1in²
- 支持30mA输出
- 无需电感——仅使用4个电容
- 静态电流:185µA
- 逻辑控制的关断电流:0.5µA
- 8引脚窄型SO和DIP封装
MAX662A是一款+12V稳压、30mA输出、电荷泵DC-DC转换器。它提供对字节宽闪存进行编程所需的+12V ±5%输出,并且无需电感即可确保从低至4.75V的输入提供30mA输出。占用的电路板空间不到0.1in²。MAX662A是MAX662的引脚兼容升级产品,推荐用于新设计。MAX662A提供更低的静态和关断电流,并在所有温度范围内稳定输出电流。
MAX662A是较早提供+12V稳压输出的电荷泵升压转换器。它只需要几个低成本的电容,且整个电路完全可表贴。
直接与微处理器接口的逻辑控制关断引脚可将电源电流降为低至0.5µA。MAX662A采用8引脚窄型SO和DIP封装。
对于更高电流的闪存编程解决方案,请参考MAX734(确保120mA输出电流)和MAX732(确保200mA输出电流)PWM、开关模式DC-DC转换器的数据手册。
或者,对于工作输入电压低至2V的150mA、PFM开关模式DC-DC转换器,请参考MAX761数据手册。
应用
- +12V闪存编程电源
- 紧凑的+12V运放电源
- 双输出:+12V与+20V电源
- 低压系统中的开关MOSFET
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX662ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX662ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX662ACSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX662AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX662AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX662AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX662ACSA+ | 量产 | |
MAX662ACSA+T | 量产 | |
MAX662AESA+ | 量产 | |
MAX662AESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX662A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论