MAX6602

量产

5通道、高精度温度监测器

高精度、多通道温度传感器,有效节省电路板尺寸

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四个温度二极管输入
  • 本地温度传感器
  • 1°C远端温度精度(+60°C至+100°C)
  • 在POR开始温度监视,实现失效安全系统保护
  • /ALERT和/OVERT输出实现中断、扼流和关断
  • /STBY输入用于硬件待机模式
  • 小型16引脚TSSOP封装
  • 2线SMBus接口
MAX6602
5通道、高精度温度监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字温度传感器 6
MAX6697 量产 7通道、高精度温度监测器
MAX6699 量产 5通道、高精度温度监测器
MAX6689 量产 7通道、高精度温度监测器
MAX6695 量产 双路远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6602的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览