MAX6499

量产

72V、过压保护开关/限幅控制器,外置MOSFET

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成和小型封装在保证系统可靠工作的同时节省电路板空间
    • 3mm x 3mm TDFN封装
    • 电源电压范围:+5.5V至+72V
    • 过压时,栅极快速关断,支持100mA吸电流
    • 内部电荷泵电路确保10V的栅-源电压,提供低导通RDS(ON)
    • 支持串联pMOSFET,实现电池反接电压保护(MAX6496)
    • POK指示器(MAX6497/MAX6498)
    • 可调过压门限
    • 可调欠压门限(MAX6499)
  • 集成保护功能和宽温范围,提高可靠性
    • 过压保护开关控制器允许用户选择最合适的外部nMOSFET
    • 发生过压后,nMOSFET闭锁(MAX6497/MAX6499)
    • 热关断保护
    • 40°C至+125°C工作温度范围
    • 通过AEC-Q100认证(MAX6495ATT/V+, MAX- 6496ATA/V+T,以及MAX6499ATA/V+ Only)
MAX6499
72V、过压保护开关/限幅控制器,外置MOSFET
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
MAX6399 量产 高压、过压/欠压保护开关控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
MAX6398 量产 过压保护开关/限幅控制器,可工作至72V
双电源监控器 1
MAX16010 量产 超小型、过压保护/检测电路
正线性稳压器(LDO) 1
MAX6397 量产 过压保护开关/限幅控制器,可工作至72V
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6496EVKIT

MAX6496评估板

特性和优点

  • 5.5V至72V宽电源电压范围
  • 高达5A的输出电流驱动能力
  • 可选择过压模式和过压限幅模式
  • 可调整过压门限
  • 100V电池反接保护

产品详情

MAX6496评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的过压保护电路,可承受抛负载和较高的瞬态电压。该评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板(PCB)。

MAX6496评估板工作电压高达72V,输出电流可达5A。板上p沟道MOSFET提供电池反接保护。

应用

  • 汽车
  • FireWire®
  • 工业
  • 笔记本电脑
  • 电信/服务器/网络

MAX6495EVKIT

MAX6495评估板

特性和优点

  • 5.5V至72V宽电源电压范围
  • 高达5A输出电流驱动
  • 可选择过压模式和过压限制模式
  • 可调整过压门限
  • 100V电池反接保护
  • 产品详情

    MAX6495评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的高压过压保护电路,可承受抛负载和较高的瞬态电压。该评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板。

    该评估板工作电压高达72V,输出电流可达5A,工作在-40°C至+105°C温度范围。两个交流输入实现两种不同架构的电池反接保护。

    应用

    • 汽车
    • FireWire®
    • 工业
    • 笔记本电脑
    • 电信/服务器/网络

    MAX6496EVKIT
    MAX6496评估板
    MAX6495EVKIT
    MAX6495评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6499的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览