MAX6165

量产

高精度、微功耗、低压差、高输出电流、SO-8封装电压基准

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±2mV (最大值)初始精度
  • 5ppm/°C (最大值)温度系数
  • 0.9mV/mA时可输出5mA负载电流
  • 2.5mV/mA时可灌入2mA负载电流
  • 1µF容性负载下保持稳定工作
  • 无需外部电容
  • 100µA典型静态电流
  • 1mA负载电流下压差200mV
  • 输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
MAX6165
高精度、微功耗、低压差、高输出电流、SO-8封装电压基准
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6165的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览