MAX5981A
量产IEEE 802.3af/at兼容、受电设备接口控制器,集成功率MOSFET
超低功耗休眠模式,满足欧盟针对各种设备的能耗要求
- 产品模型
- 2
产品详情
- 休眠模式和超低功耗
- 兼容于IEEE 802.3af/at
- 2级事件分级或外部墙上适配器指示输出
- 简易的墙上适配器接口
- 0至5级PoE分级
- 100V绝对最大额定输入
- 180mA最大浪涌电流限制
- 正常工作期间电流限制在720mA至880mA
- 电流限制和折返式保护
- 传统的36V UVLO
- 带有可编程LED电流的LED驱动
- 过热保护
- 增强散热型5mm × 5mm、16引脚TDFN封装
MAX5981为用电设备(PD)提供完整的接口电路,符合以太网供电(PoE)系统IEEE® 802.3af/at标准。MAX5981为PD提供侦测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。启动过程中,MAX5981将浪涌电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5981输入能够承受高达100V的电压。
MAX5981支持IEEE 802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一个信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从PoE电源平滑切换到墙上适配器电源。
MAX5981还提供电源就绪(PG)信号、2级电流限制和折返式热保护、di/dt限制。MAX5981的休眠模式提供低功耗设计,支持电源信号保持(MPS)功能。MAX5981的超低功耗休眠模式进一步降低功耗,仍支持MPS。MAX5981带有LED驱动器,休眠模式下可自动激活,或在正常工作模式下手动激活。休眠模式下,LED驱动器可产生250Hz (MAX5981A)或15.625kHz (MAX5981B)周期性电流(ILED)。
MAX5981采用16引脚、5mm × 5mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- IEEE 802.3af/at用电设备
- IP电话、无线接点、IP安全摄像机
- WiMAX™基站
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
MAX5981AETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX5981AETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5981a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论