MAX5941A

过期

符合IEEE 802.3af标准的以太网供电接口/PWM控制器,适用于用电设备

业内首款完全集成的、符合IEEE 802.3af以太网供电标准的电源IC

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 供电设备接口
    • 完全集成的符合IEEE 802.3af标准的PD接口
    • PD检测和可编程分类签名
    • 检测期间的漏电流偏差小于10µA
    • 完整的MOSFET用于隔离和限制浪涌电流
    • 栅极输出允许外部控制内部隔离FET
    • 可编程的浪涌电流控制
    • 可编程的欠压锁定
  • PWM控制器
    • 宽输入范围:18V至67V
    • 电流模式控制
    • 前沿消隐
    • 内部校准的275kHz ±10%振荡器
    • 软启动
MAX5941A
符合IEEE 802.3af标准的以太网供电接口/PWM控制器,适用于用电设备
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX5941BEVKIT

MAX5941B评估板

特性和优点

  • 符合IEEE 802.3af标准的PD接口电路
  • PD侦测及可配置分级特征
  • 可编程的浪涌电流限制
  • 可编程UVLO
  • 隔离型、13.2W、正激式DC-DC转换器
  • 输入电压范围为-36V至-60V
  • 隔离的+3.3V输出,可提供4A的电流
  • 由端跨和中跨以太网系统供电
  • 与外接DC-DC转换器接口的-48V电源
  • 本地电源输入(墙上适配器)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5941B评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,它带有-48V系统所需的以太网口、网络受电设备(PD)接口以及DC-DC PWM控制器。MAX5941B用于网络供电,专用于需要DC-DC、固定频率、与以太网口电源隔离的PD,如IP电话、无线接入点及安全摄像机。

MAX5941B评估板由符合IEEE® 802.3af标准的供电设备(PSE)为其供电。关于PSE控制器的详细信息,可参考MAX5922和MAX5935数据资料。PSE通过以太网非屏蔽双绞线电缆,向评估板提供-44V至-57V的直流电源。评估板内含10/100BASE-TX语音IP (VoIP)磁模块和独立的二极管桥,用来分离出端跨/端点或者中跨以太网系统模块所注入的直流电源。

MAX5941B评估板可演示PD接口和DC-DC PWM的功能。评估板也可演示MAX5941B的全部功能。评估板可以评估以下特性:PD侦测特征、可配置的PD分级特征、可编程的浪涌电流和欠电闭锁(UVLO)。所有这些功能都可以在评估板上进行配置。

MAX5941B评估板采用MAX5941B电流型PWM控制器构成开关频率为275kHz、隔离型、13.2W的DC-DC转换器。该正激型DC-DC转换器的电源来自MAX5941B的-48V输出或本地直流输入电源(比如墙上适配器)。DC-DC转换器的输出电压被设置为+3.3V,并可提供高达4A的输出电流。该器件的原边采用单管正激DC-DC转换器拓扑,而副边采用同步整流架构,实现高达85%的效率。表面贴装的变压器可以为输出提供高达1500VRMS的电气隔离。UVLO、软启动和限流功能提供了一个可靠的13.2W隔离电源。

警告:MAX5941B评估板设计为高压工作。评估板及与其相连的设备都连接着危险的高压。用户在给评估板或与其相连的电源上电时必须谨慎小心,同时应该遵守操作高压电气设备的安全规范。

在严重故障或失效条件下,该评估板的功耗很大,并可能导致元件或者元件碎片高速弹出。请小心使用该评估板,以免造成人身伤害。

应用

  • 计算机电话
  • 因特网应用
  • IP电话
  • 以太网供电中的电源设备/MDI供电
  • 安全监控摄像机
  • 无线接入点

MAX5941BEVKIT
MAX5941B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5941A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览