MAX5842
量产四路、12位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超低电源电流
- 当VDD = 3.6V,为230µA
- 当VDD = 5.5V,为280µA
- 300nA的低功耗关断模式
- 2.7V至5.5V的单电源工作
- 400kHz兼容I²C的快速2线串行接口
- 施密特触发器输入直接接口光电耦合器
- 满摆幅输出缓冲放大器
- 软件选择的三种关断阻抗
- 100Ω, 1kΩ和高阻抗
- 数据回读模式用于检验总线和数据
- 上电复位清零
- 微型10引脚µMAX封装
MAX5842是4路、12位、电压输出的数模转换器(DAC),具有兼容I²C的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器件工作于2.7V至5.5V单电源,在VDD = 3.6V时,仅消耗230µA的电源电流。低功耗关断模式将电源电流消耗降低至1µA以下。MAX5842具有软件选择的三种关断阻抗:100kΩ, 1kΩ和高阻抗。其它特性包括内部精密满摆幅输出缓冲器和上电复位(POR)电路,该电路使DAC上电时处于100kΩ的关断模式。
MAX5842具有双缓冲兼容I²C的2线串行接口,使得多个器件可以共用一条总线。所有逻辑输入兼容CMOS逻辑,且为施密特触发器缓冲输入,允许直接连接光电或变压器隔离接口。MAX5842为了尽可能减小噪声馈入IC,在检测到地址不匹配时,将暂时断开余下的时钟(SCL)信号。
MAX5842满足扩展级温度范围(-40°C至+85°C),提供节省空间的10引脚µMAX®封装。关于10位型号,请参考MAX5841的数据资料。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电应用
- 数字增益与失调控制
- 低成本仪表
- 可编程衰减器
- 可编程电压及电流源
- VCO/变容二极管控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5842LEUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5842LEUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5842MEUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5842MEUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5842的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论