MAX5742

量产

12位、低功耗、四路、电压输出DAC,串行接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗
    • 当VDD = +3.6V,229µA的电源电流
    • 当VDD = +5.5V,271µA的电源电流
  • +2.7V至+5.5V的单电源宽范围
  • 10引脚µMAX封装
  • 0.3µA的关断电流
  • 保证12位单调性(±1 LSB DNL)
  • 安全的上电复位置DAC输出为零
  • 软件可选的三种关断阻抗(100kΩ, 1kΩ或高阻抗)
  • 快速20MHz兼容于SPI/QSPI/MICROWIRE的3线串行接口
  • 满摆幅输出缓冲放大器
  • 施密特触发器逻辑输入允许直接接口光电耦合器
  • -40°C至+125°C的宽工作温度范围
MAX5742
12位、低功耗、四路、电压输出DAC,串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5742的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览