MAX5735
量产32路、16位、电压输出DAC,串行接口
业内尺寸最小、最精确的32通道、16位DAC,在ATE和光网络设备中可有效节省空间
- 产品模型
- 2
产品详情
- 保证16位单调性
- 32路独立的DAC封装在8mm x 8mm、56引脚、薄型QFN内或64引脚TQFP内
- 四种输出电压范围
- 0至+5V (MAX5732)
- 0至+10V (MAX5733)
- -2.5V至+7.5V (MAX5734)
- -5V至+5V (MAX5735)
- 缓冲电压输出能力可驱动10kΩ电阻和100pF电容并联负载
- 上电时无脉冲尖峰
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容、33MHz串行接口
MAX5732–MAX5735为32路、16位、电压输出、数模转换器(DAC)。所有器件接受3V外部基准输入。这些器件内置偏移DAC,允许所有输出偏移,且具有地电位检测功能,允许输出电压参考远端地。
通过33MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™和数字信号处理器(DSP)兼容的串行接口,能够控制MAX5732–MAX5735。每个DAC具有双缓冲输入结构,有助于尽可能减小从数字输入到输出的馈入数字噪声,并允许同步或异步更新输出。MAX5732-MAX5735还提供一路DOUT输出,允许回读或级连多个器件。这些器件为模拟和数字部分提供独立的电源输入端,并为输出缓冲放大器提供独立的电源输入端。MAX5732–MAX5735包括专有的去尖峰电路,以消除上电时的输出尖峰脉冲,从而省去了供电顺序控制。这些器件提供软关断模式,以实现有效的功率管理。在关断模式下,其电源电流仅消耗50µA。
MAX5732–MAX5735提供缓冲输出,可驱动10kΩ电阻和100pF电容并联的负载。MAX5732具有0至+5V的输出范围; MAX5733具有0至+10V的输出范围; MAX5734具有-2.5V至+7.5V的输出范围; MAX5735具有-5V至+5V的输出范围。MAX5732–MAX5735提供56引脚、8mm x 8mm薄型QFN封装,并提供工作在0°C至+85°范围的64引脚TQFP封装。
应用
- 任意函数发生器
- 自动测试系统
- 航空电子设备
- 数字增益/失调调节
- 工业过程控制
- 光路由器控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5735AUTN+ | 56-LFCSP-8X8X0.75 | ||
MAX5735BUTN+ | 56-LFCSP-8X8X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5735的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论