MAX5712
量产12位、低功耗、满摆幅电压输出、串行DAC,SOT23封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- -40°C至+125°C的宽工作温度范围
- 85µA的低电源电流
- 0.3µA的超低关断电源电流
- +2.7V至+5.5V单电源
- 快速20MHz兼容SPI/QSPI/MICROWIRE的3总串行接口和DSP兼容的串行接口
- 施密特触发器输入直接接口光电耦合器
- 满摆幅输出缓冲器
- 微小的6引脚SOT23封装
- 上电复位置零输出
- 软件可选的三种关断输出阻抗(100kΩ, 1kΩ, 高阻)
MAX5712是微型引脚,低功耗,12位数模转换器(DAC),工作于+2.7V至+5.5V的单电源。MAX5712片上精密输出放大器提供满摆幅输出。+3V时消耗85µA电源电流,MAX5712尤其适用于便携式电池供电设备。
MAX5712采用兼容SPI™/QSPI™/MICROWIRE™和DSP标准接口的3线串行接口。所有输入兼容于CMOS逻辑,并经过施密特触发器缓冲,允许直接接口光电耦合器。MAX5712含有上电复位(POR)电路,确保上电时DAC处于零电压输出状态。关断模式将电源电流消耗减小到0.3µA,通过软件命令设置。MAX5712提供微型6引脚SOT23封装。查询双路和四路12位型号,请参看MAX5722和MAX5742的数据资料。对于单路、双路、四路10位型号,请参看MAX5711, MAX5721和MAX5741的数据资料。MAX5712满足汽车级温度范围(-40°C至+125°C)要求。
应用
- 自动调谐(VCO)
- 电池供电应用
- 增益与失调调节
- 功率放大器控制
- 过程控制I/O板
- VCO控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5712AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5712AUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5712EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5712EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5712的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论