MAX5631

过期

16位DAC,带有32通道采样/保持输出

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成的16位DAC和32通道SHA,内置SRAM和顺序控制器
  • 32通道电压输出
  • 输出线性度0.005%
  • 输出分辨率200µV
  • 灵活多样的输出电压范围
  • 远端地电位检测
  • 快速连续加载:每寄存器1.3µs
  • 突发和立即寻址模式
  • 无需外部元件调整零点和增益
  • 集成输出钳位二极管
  • 三种输出阻抗选择:
    • MAX5631 (50Ω)、MAX5632 (500Ω)和
    • MAX5633 (1kΩ)
MAX5631
16位DAC,带有32通道采样/保持输出
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5631的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览