MAX5591

量产

带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC

带缓冲、快速建立、八通道、12位/10位/8位、电压输出DAC ,具有出色的静态精度

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 八通道、12/10/8位串行DAC,采用TSSOP封装
  • 3µs (最大值) 12位建立时间(至1/2 LSB)
  • 积分非线性:
    • 1 LSB (最大值) MAX5590/MAX5591 A级(12位)
    • 1 LSB (最大值) MAX5592/MAX5593 (10位)
    • 1/2 LSB (最大值) MAX5594/MAX5595 (8位)
  • 保证单调性,±1 LSB (最大值) DNL
  • 2个用户可编程数字I/O接口
  • +2.7V至+5.25V模拟单电源供电
  • +1.8V至AVDD数字电源
  • 兼容于20MHz、3线、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP的串行接口
  • 无干扰输出,上电输出采用PU引脚控制,可选择零、量程中点或满量程值。
  • 采用单位增益或加载-感应配置的输出缓冲器
MAX5591
带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC
MAX5590、MAX5591、MAX5592、MAX5593、MAX5594、MAX5595:功能原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX5295 带缓冲、快速建立、双通道、12/10/8位、电压输出DAC
单电源电压输出DAC 1
MAX5290 量产 带缓冲、快速建立、双通道、12/10/8位、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5591EVKIT

MAX5591、MAX5593和MAX5595评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows® 95/98/2000/XP兼容
  • 评估软件
  • 按钮开关简化UPIO_评估
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX5591评估系统(EV system) (MAX5591EVCMOD2)是完整的8通道、12位数据生成系统,由MAX5591评估板(EV kit)和Maxim CMOD232命令模块组成。若用户已有SPI™主机,或之前已购买CMOD232命令模块,请单独定购评估板(MAX5591EVKIT)。

该评估板上已安装MAX5591AEUI。请向厂商申请引脚兼容的MAX5591_EUI/MAX5593_EUI/MAX5595_EUI免费样片。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 自动调谐
  • 数字增益与失调调节
  • 高速并行DAC至串行DAC升级
  • 工业过程控制
  • 微处理器(µP)控制系统
  • 运动控制
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 可编程衰减器
  • 可编程电压及电流源

MAX5591EVCMOD2

MAX5591、MAX5593和MAX5595评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows® 95/98/2000/XP兼容
  • 评估软件
  • 按钮开关简化UPIO_评估
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX5591评估系统(EV system) (MAX5591EVCMOD2)是完整的8通道、12位数据生成系统,由MAX5591评估板(EV kit)和Maxim CMOD232命令模块组成。若用户已有SPI™主机,或之前已购买CMOD232命令模块,请单独定购评估板(MAX5591EVKIT)。

该评估板上已安装MAX5591AEUI。请向厂商申请引脚兼容的MAX5591_EUI/MAX5593_EUI/MAX5595_EUI免费样片。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 自动调谐
  • 数字增益与失调调节
  • 高速并行DAC至串行DAC升级
  • 工业过程控制
  • 微处理器(µP)控制系统
  • 运动控制
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 可编程衰减器
  • 可编程电压及电流源

MAX5591EVKIT
MAX5591、MAX5593和MAX5595评估板/评估系统
MAX5591EVCMOD2
MAX5591、MAX5593和MAX5595评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5591的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览