MAX5590
量产带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC
带缓冲、快速建立、八通道、12位/10位/8位、电压输出DAC ,具有出色的静态精度
- 产品模型
- 4
产品详情
- 八通道、12/10/8位串行DAC,采用TSSOP封装
- 3µs (最大值) 12位建立时间(至1/2 LSB)
- 积分非线性:
- 1 LSB (最大值) MAX5590/MAX5591 A级(12位)
- 1 LSB (最大值) MAX5592/MAX5593 (10位)
- 1/2 LSB (最大值) MAX5594/MAX5595 (8位)
- 保证单调性,±1 LSB (最大值) DNL
- 2个用户可编程数字I/O接口
- +2.7V至+5.25V模拟单电源供电
- +1.8V至AVDD数字电源
- 兼容于20MHz、3线、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP的串行接口
- 无干扰输出,上电输出采用PU引脚控制,可选择零、量程中点或满量程值。
- 采用单位增益或加载-感应配置的输出缓冲器
MAX5590–MAX5595是八通道、12/10/8位、电压输出数模转换器(DAC),提供缓冲输出,在12位转换时建立时间最长3µs。这几款DAC工作于+2.7V至+5.25V模拟电源和一个独立的+1.8V至+5.25V数字电源。兼容于20MHz、3线SPI™、QSPI™、MICROWIRE™串行接口以及数字信号处理器(DSP)协议。多个器件可共享一个串行接口,采用直接访问或菊花链配置。MAX5590–MAX5595提供2个多功能、用户可编程的数字I/O端口。外部可选择DAC输出上电后的状态为零、量程中点或满量程值。软件可选的FAST和SLOW设置模式可以在FAST模式下减少所需的建立时间或在SLOW模式下降低电源电流。
MAX5590/MAX5591是12位DAC,MAX5592/MAX5593是10位DAC,MAX5594/MAX5595是8位DAC。MAX5590/MAX5592/MAX5594提供单位增益输出缓冲器,而MAX5591/MAX5593/MAX5595提供加载-感应配置的输出缓冲器。MAX5590–MAX5595工作于-40°C至+85°C扩展工业级温度范围,采用节省空间的24引脚和28引脚TSSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 自动调谐
- 数字增益与失调调节
- 高速并行DAC至串行DAC升级
- 工业过程控制
- 微处理器(µP)控制系统
- 运动控制
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 可编程衰减器
- 可编程电压及电流源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5590AEUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5590AEUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5590BEUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5590BEUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5590的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论