MAX5580
量产带缓冲、快速建立、四通道、12/10/8位、电压输出DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 3µs (最大值)的12位建立时间至0.5 LSB
- 4通道、12/10/8位串行DAC,采用TSSOP封装
- 12位分辨率时,达到±1 LSB (最大值)的INL和DNL
- 两个用户可编程的数字I/O端口
- +2.7V至+5.25V的单模拟电源
- +1.8V至AVDD的数字电源
- 20MHz、3线、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容的串行接口
- 由PU引脚设置的上电无尖峰输出:零、中间值和满量程等输出
- 单位增益或激励检测结构的输出缓冲器
MAX5580–MAX5585为4通道、12/10/8位、电压输出的数模转换器(DAC),提供缓冲输出和最大3µs的建立时间(12位产品)。该DAC工作于+2.7V至+5.25V模拟电源和独立的+1.8V至+5.25V数字电源。20MHz、3线、串行接口兼容于SPI™、QSPI™、MICROWIRE™及数字信号处理器(DSP)应用协议。多个器件可以采用直接访问,或级连方式,共享同一个串行接口,MAX5580–MAX5585提供两个多功能、用户可编程的数字I/O端口。外部可选择DAC输出的上电状态:零、中间值和满量程等输出。软件可选择的快速和慢速设置模式, 能够减缓快速模式下的建立时间,或降低慢速模式下的电源电流。
MAX5580/MAX5581为12位DAC、MAX5582/MAX5583为10位DAC,而MAX5584/MAX5585为8位DAC。MAX5580/MAX5582/MAX5584提供单位增益配置的输出缓冲器,而MAX5581/MAX5583/MAX5585提供激励检测结构的输出缓冲器。MAX5580–MAX5585工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内,采用节省空间的5mm x 5mm x 0.8mm、20引脚TSSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 自动调谐
- 数字增益与失调调节
- 高速并行DAC至串行DAC升级
- 工业过程控制
- 微处理器(µP)控制系统
- 运动控制
- 便携式仪表
- 功率放大器控制
- 可编程衰减器
- 可编程电压及电流源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5580AEUP+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX5580BEUP+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5580的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论