MAX5541
量产低成本、+5V、串行输入、电压输出、16位DAC
成本最低的16位DAC
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 全16位性能,无需调整
- +5V单电源供电
- 低功耗:1.5mW
- 建立时间:1µs
- 无缓冲电压输出直接驱动60kΩ负载
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
- 上电复位电路可将DAC输出清零至0V(单极性模式)
- 用于直接光耦合器接口的施密特触发器输入
- 选择MAX541作为MAX5541的1 LSB(最大)INL升级版本
MAX5541串行输入、电压输出、16位单调性数模转换器(DAC)采用+5V单电源供电。DAC输出无缓冲,可实现0.3mA的低电源电流和1 LSB的低失调误差。DAC输出范围为0V至VREF。DAC锁存器接受16位串行字。初次上电时,上电复位(POR)电路将DAC输出清零至0V(单极性模式)。
10MHz 3线串行接口与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容,并且可以直接与光耦合器进行接口以用于需要隔离的应用。MAX5541采用8引脚SO封装。对于1 LSB(最大值)INL版本,请参考MAX541数据手册。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 高分辨率失调与增益调节
- 工业过程控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5541CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5541CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5541ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5541ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源电压输出DAC 1 | ||
MAX541 | 量产 | +5V、串行输入、电压输出16位DAC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5541的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论