MAX5500

量产

低功耗、四路、12位、电压输出DAC,串行接口

低成本、+5V和+3V DAC,带有关断和可配置输出放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 带可配置输出放大器的4路12位DAC
  • +5V或+3V单电源工作
  • 低电源电流:
    • 0.85mA正常工作电流
    • 10µA关断模式(MAX5500)
  • 加载-感应输出
  • 上电复位将所有寄存器和DAC清零
  • 关断之前可调用最后的状态
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容
  • 通过3线串口同时或独立控制DAC
  • 用户可编程的数字输出
  • 确保可工作在扩展级温度范围(-40°C至+105°C)
MAX5500
低功耗、四路、12位、电压输出DAC,串行接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 4
MAX5251 量产 +3V、四路、10位、电压输出DAC,串行接口
MAX5250 量产 低功耗、四路、10位、电压输出DAC,串行接口
MAX5253 量产 +3V、四路、12位、电压输出DAC,串行接口
MAX525 量产 低功耗、四路、12位、电压输出DAC,串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览