MAX5481

量产

10位、非易失、线性变化数字电位器

单路1024抽头数字电位器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1024抽头位置
  • 上电时从非易失性存储器中调出滑动端位置
  • 16引脚(3mm x 3mm x 0.8mm) TQFN或14引脚TSSOP封装
  • 35ppm/°C端到端电阻温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • 10kΩ和50kΩ端到端电阻
  • 通过引脚选择SPI兼容串行接口或增/减数字接口
  • 1µA (最大)待机电流
  • +2.7V至+5.25V单电源供电
  • ±2.5V双电源供电
MAX5481
10位、非易失、线性变化数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 6
MAX5494 量产 10位、双路、非易失、线性变化数字电位器
MAX5495 量产 10位、双路、非易失、线性变化数字电位器
MAX5496 量产 10位、双路、非易失、线性变化数字电位器
MAX5497 量产 10位、双路、非易失、线性变化数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5481的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览