MAX5494

量产

10位、双路、非易失、线性变化数字电位器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 非易失存储器存储滑动端位置,上电时重新装入
  • 16引脚,5mm x 5mm x 0.8mm TQFN封装
  • 35ppm/°C端到端电阻温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • 10kΩ和50kΩ端到端电阻
  • 3线SPI兼容串行接口
  • 高可靠性(TA = +85°C)
    50,000次滑动端位置存储
    滑动端数据可保持50年
  • 1.5µA (最大值)静态电流
  • +2.7V至+5.25V单电源供电
  • ±2.5V双电源供电
  • MAX5494
    10位、双路、非易失、线性变化数字电位器
    MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497、MAX5498、MAX5499:引脚配置
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX5498EVKIT

    MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497、MAX5498和MAX5499评估板

    特性和优点

    • 2.7V至5.25V单电源供电
    • 上电时调用存储在非易失存储器中的滑动端位置
    • 板上USB接口电路
    • USB供电
    • 通过USB与PC连接(包含电缆)
    • 为用户微处理器接口信号备有PCB焊盘
    • 标记了电位器测试点(L、W以及H)
    • 经过验证的USB兼容PCB布局
    • 可评估MAX5494–MAX5499
    • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
    • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
    • 完全安装并经过测试

    产品详情

    MAX5498评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX5498 10位(1024抽头)、双路、非易失、SPI™接口、线性变化数字电位器。随评估板提供的Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容评估软件提供了便捷的用户界面,用于演示MAX5498的功能。

    评估板还可用于评估MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497或MAX5499。MAX5494/MAX5495提供2个可编程分压器,MAX5496/MAX5497提供2个可变电阻,MAX5498/MAX5499提供1路可编程分压器和1路可变电阻。MAX5494/MAX5496/MAX5498具有10kΩ端到端电阻,MAX5495/MAX5497/MAX5499具有50kΩ端到端电阻。如需评估MAX5494–MAX5497或MAX5499,定购MAX5488评估板时需申请相应的免费样品(后缀为ETE+)。

    应用

    • 增益与失调调节
    • LCD对比度调节
    • 低偏差可编程增益放大器
    • 替代机械电位器
    • 压力传感器
    • 音量控制

    MAX5498EVKIT
    MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497、MAX5498和MAX5499评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max5494的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览