MAX5499
量产10位、双路、非易失、线性变化数字电位器
- 产品模型
- 1
产品详情
MAX5494–MAX5499为10位(1024抽头)、双路、非易失、线性变化、可编程分压器和可变电阻,可实现机械电位器功能,但以3线SPI™兼容串口代替了机械调节。MAX5494/MAX5495是双路、3端、可编程分压器;MAX5496/MAX5497是双路、2端可变电阻;MAX5498/MAX5499含有一个2端可变电阻和一个3端可编程分压器。
MAX5494–MAX5499的内部非易失电擦除可编程只读存储器(EEPROM)可存储上电初始化时滑动端位置。3线SPI兼容串口支持最大7MHz的数据通信速率。
MAX5494–MAX5499适合需要数字控制电位计的应用。可提供10kΩ和50kΩ端到端电阻,端到端温度系数为35ppm/°C。每通道比例温度系数为5ppm/°C,非常适合于需要低温度系数可编程分压器的应用,如低漂移,可编程增益放大器。
MAX5494–MAX5499可工作在单电源(+2.7V至+5.25V)或双电源(±2.5V)模式。向非易失存储器写入数据时,器件消耗400µA (最大值)的电源电流;静态电源电流为1.5µA (最大值)。器件可提供节省空间的(5mm x 5mm x 0.8mm) 16引脚TQFN封装,适用于扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 增益与失调调节
- LCD对比度调节
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
- 压力传感器
- 音量控制
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5499ETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5499ETE+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5499的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论