MAX547
量产八通道、13位、电压输出DAC,并行接口
8通道、并行、电压输出DAC
- 产品模型
- 14
产品详情
- 全13位性能,无需调整
- 一个封装中集成8个DAC
- 缓冲电压输出
- 校准线性度
- 确保13位单调性
- ±5V电源供电
- 单极性或双极性输出摆幅为±4.5V
- 快速输出建立时间(5µs,至 ±1/2LSB)
- 双缓冲数字输入
- 异步负载输入可加载DAC锁存器对
- 异步低电平有效CLR输入可将DAC复位至模拟地
- 上电复位电路可将DAC复位至模拟地
- 微处理器和TTL/CMOS兼容
MAX547包含八个13位、电压输出数模转换器(DAC)。片内精密输出放大器提供电压输出。MAX547采用±5V电源供电。无需外部元件即可实现电压摆幅高达±4.5V的双极性输出电压。MAX547具有四个独立的基准输入;每个输入都连接到两个DAC,为每对DAC提供不同的满量程输出电压。
MAX547具有双缓冲接口逻辑和13位并行数据总线。每个DAC都有一个输入锁存器和一个DAC锁存器。DAC锁存器中的数据用于设置输出电压。八个输入锁存器通过三个地址线寻址。数据通过单个写入指令加载到输入锁存器中。异步负载(低电平有效LD_)输入将数据从输入锁存器传输到DAC锁存器。四个低电平有效LD_输入各控制两个DAC,并且可以通过置位所有低电平有效LD_引脚来同时更新所有DAC锁存器。异步清零(低电平有效CLR)输入将所有八个DAC的输出复位至AGND_。置位低电平有效CLR会将DAC和输入锁存器复位至双极性零(1000hex)。上电时,复位电路执行的功能与低电平有效CLR相同。所有逻辑输入均兼容TTL/CMOS。MAX547采用44引脚塑料四方扁平封装和44引脚PLCC封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子与军用系统
- 数字增益与失调控制
- 通用产品
- 工业过程控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX547ACMH+ | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547ACMH+D | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547ACQH+D | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547ACQH+TD | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547AEMH+ | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547AEQH+D | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547BCMH+ | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BCMH+D | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BCMH+T | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BCMH+TD | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BCQH+D | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547BCQH+TD | 44-PLCC-N/A | ||
MAX547BEMH+ | 44-MQFP-10X10X2(+3.2) | ||
MAX547BEQH+D | 44-PLCC-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX547的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论