MAX5383
量产低成本、低功耗、8位DAC,带有3线串行接口,SOT23封装
首款3线、SOT DAC,内置基准
- 产品模型
- 2
产品详情
- 8位分辨率,采用微型6引脚SOT23封装
- 宽电源电压范围:+2.7V至+5.5V (MAX5385)
- 关断模式下< 1µA
- 关断期间的软件可选输出电阻
- 缓冲输出可驱动阻性负载
- 低毛刺上电复位至零DAC输出
- 3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型接口
- 满量程误差≤ ±5% (MAX5385)
- INL/DNL< ±1 LSB(最大值)
- 低电源电流:230µA(最大值)
MAX5383/MAX5384/MAX5385低成本、8位数模转换器(DAC)采用微型6引脚SOT23封装,具有简单的3线、SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容型串行接口,工作频率高达10MHz。MAX5383内置+2V基准电压源,采用+2.7V至+3.6V电源供电。MAX5384内置+4V基准电压源,采用+4.5V至+5.5V电源供电。MAX5385在+2.7V至+5.5V的整个电源范围内工作,内部基准电压等于0.9 x VDD。
MAX5383/MAX5384/MAX5385仅需要150µA(典型值)的超低电源电流,并提供缓冲电压输出。这些器件以零代码上电并保持此状态,直到新代码写入DAC寄存器。若要驱动阀门或其他需要在上电时关闭的传感器,上述功能为这些应用提供了额外的安全性。MAX5383/MAX5384/MAX5385具有1µA、低功耗关断模式,可通过软件选择1kΩ、100kΩ或1MΩ到地的输出负载。
应用
- 自动增益控制
- 自动失调调节
- 自动调谐(VCO)
- 功率放大器偏置控制
- 可编程门限电平
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5383EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5383EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX5383EUT+ | 量产 | |
MAX5383EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5383的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论