MAX5381

量产

低成本、低功耗、8位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装

成本最低、尺寸最小的DAC,内置基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8位精度,采用微型5引脚SOT23封装
  • 宽电源电压范围:+2.7V至+5.5V (MAX5382)
  • 低电源电流:230µA(最大值)
  • 关断模式下为1µA
  • 缓冲输出可驱动阻性负载
  • 低毛刺上电复位至零DAC输出
  • 快速I²C兼容串行接口
  • 满量程误差<±5% (MAX5382)
  • INL/DNL<±1LSB(最大)
MAX5381
低成本、低功耗、8位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 2
MAX5384 量产 低成本、低功耗、8位DAC,带有3线串行接口,SOT23封装
MAX5385 量产 低成本、低功耗、8位DAC,带有3线串行接口,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX9611PMB1

MAX9611PMB1外设模块

特性和优点

  • 可编程限流高达1A
  • 两个电流量程(通过跳线选择)
  • 测量并读取负载电流、负载电压以及门限值
  • 供电电源高达30V
  • 通过跳线选择MAX9611 I²C地址
  • 6针Pmod兼容连接器(I²C)
  • 另一接头用于I²C总线菊链其它模块
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9611PMB1外设模块提供必要的硬件,将MAX9611集成了12位ADC和放大器的检流放大器以及MAX5380 8位DAC与任何使用Pmod™兼容扩展端口配置为I²C通信的系统连接起来。IC配合外部p沟道FET和检流电阻,组成限流电路,可处理高达1A的电流。8位DAC (U1)用于设置限流门限,可由主机通过I²C总线设置。除了提供可编程限流功能外,IC内部ADC可测量负载电流/电压以及门限电压,这些数值可由主机通过I²C总线读取。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX9611 IC数据资料。

应用

  • null
  • null
  • 手持式设备
  • 服务器背板

MAX9611PMB1
MAX9611PMB1外设模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5381的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览