MAX538
量产+5V、低功耗、电压输出、串行12位DAC
5V或±5V供电,单电源供电产品请参考MAX5352
- 产品模型
- 10
产品详情
- 采用+5V单电源供电
- 缓冲电压输出
- 内部2.048V基准电压源(MAX531)
- 140µA电源电流(MAX538/MAX539)
- INL = ±1/2LSB(最大值)
- 整个温度范围内确保单调性
- 灵活的输出范围:
- 0V至VDD (MAX531/MAX539)
- VSS至VDD (MAX531)
- 0V至2.6V (MAX531/MAX538)
- 8引脚SO/DIP (MAX538/MAX539)
- 上电复位
- 用于菊花链连接的串行数据输出
MAX531/MAX538/MAX539是低功耗、电压输出、12位数模转换器(DAC),采用+5V单电源供电。MAX531还可采用±5V电源供电。MAX538/MAX539的电流消耗仅为140µA,MAX531(内置基准电压源)的电流消耗仅为260µA。MAX538/MAX539采用8引脚DIP和SO封装,而MAX531采用14引脚DIP和SO封装。所有器件均针对失调电压、增益和线性度进行了调整,因此无需进一步调整。
MAX538的缓冲器增益固定为+1,MAX539的缓冲器增益固定为+2。MAX531的内部运算放大器可配置为增益+1或+2,以及单极性或双极性输出电压。MAX531还可用作四象限乘法器,无需外部电阻或运算放大器。关于并行数据输入,请参见MAX530数据手册。
应用
- 电池供电/远端工业控制
- 电池供电测试仪表
- 数字增益与失调控制
- 通用产品
- 机器及运动控制设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX538ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX538ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX538AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX538AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX538BCPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX538BCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX538BCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX538BEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX538BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX538BESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX538ACSA+ | 量产 | |
MAX538AESA+ | 量产 | |
MAX538BCSA+ | 量产 | |
MAX538BCSA+T | 量产 | |
MAX538BESA+ | 量产 | |
MAX538BESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX538的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论