MAX5354

量产

10位、电压输出DAC,8引脚µMAX封装

单通道、串行、电压输出DAC,采用µMAX封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有可配置输出放大器的10位DAC
  • +5V单电源供电(MAX5354)
  • +3.3V单电源供电(MAX5355)
  • 低电源电流:
    • 正常工作模式为0.28mA
    • 关断模式为2µA
  • 采用8引脚µMAX封装
  • 上电复位可将DAC输出清零
  • 与SPI/QSPI和MICROWIRE兼容
  • 用于直接光耦合器接口的施密特触发器数字输入
  • +3.3V MAX5355直接与+5V逻辑进行接口
MAX5354
10位、电压输出DAC,8引脚µMAX封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源电压输出DAC 1
MAX5352 量产 低功耗、12位、电压输出DAC,串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5354的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览