MAX5353
量产低功耗、12位、电压输出DAC,串行接口
单通道、串行、电压输出DAC,采用µMAX封装
- 产品模型
- 7
产品详情
- 具有可配置输出放大器的12位DAC
- +5V单电源供电(MAX5352)
- +3.3V单电源供电(MAX5353)
- 低电源电流:
- 正常工作模式为0.28mA
- 关断模式为2µA
- 采用8引脚µMAX封装
- 上电复位可将DAC输出清零
- 与SPI/QSPI和MICROWIRE兼容
- 用于直接光耦合器接口的施密特触发器数字输入
- +3.3V MAX5353直接与+5V逻辑进行接口
MAX5352/MAX5353集成了低功耗、电压输出、12位数模转换器(DAC)和精密输出放大器,采用8引脚µMAX®或DIP封装。MAX5352采用+5V单电源供电,MAX5353采用+3.3V单电源供电。两款器件的电源电流消耗均小于280µA。
输出放大器的反相输入可供用户实现特定增益配置、远程检测和高输出电流能力。因此,MAX5352/MAX5353非常适合用于包括工业过程控制的各种应用。其他特性包括软件关断和上电复位。串行接口与SPI™/QSPI™和MICROWIRE™兼容。此DAC有一个双缓冲输入,采用一个输入寄存器后跟一个DAC寄存器的组织形式。16位串行字将数据加载到输入寄存器中。DAC寄存器可以独立更新,也可以与输入寄存器同时更新。所有逻辑输入均与TTL/CMOS逻辑兼容,并通过施密特触发器进行缓冲,以支持直接与光耦合器进行接口。
应用
- 数字增益与失调控制
- 通用产品
- 工业过程控制
- 运动控制
- 远端工业控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5353ACUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5353ACUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5353AEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5353AEUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5353BCUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5353BCUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5353BEUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX5353ACUA+ | 量产 | |
MAX5353ACUA+T | 量产 | |
MAX5353AEUA+ | 量产 | |
MAX5353AEUA+T | 量产 | |
MAX5353BCUA+ | 量产 | |
MAX5353BCUA+T | 量产 | |
MAX5353BEUA+ | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX5353ACUA+ | 量产 | |
MAX5353ACUA+T | 量产 | |
MAX5353AEUA+ | 量产 | |
MAX5353AEUA+T | 量产 | |
MAX5353BCUA+ | 量产 | |
MAX5353BCUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5353的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论